Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure de spirale
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Fil émaillé et fil de raccord, Massif
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement :
8
-
Nombre de dentelures :
13
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Orientation des bandes :
Alimentation d’extrémité
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
1.25
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Dimensions
-
Largeur :
10.36 mm [ .408 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
14 – 10, 20 – 1
-
Dimension du fil (mm²):
.81 – 2.3, 2 – 5.6
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.62 – 2.58, 3.26 – 4.36
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.064 – .101, .128 – .171
-
Dimension du fil (CMA):
1000 – 9000, 4000 – 11000
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur :
10.36 mm [ .408 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Bande