Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
830
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Hauteur :
28.1 mm [ 1.11 in ]
-
Longueur :
48 mm [ 1.89 in ]
-
Largeur (mm):
25.8
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Cadre de réceptacle
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Polycarbonate
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme