Emballage
Dimensions
-
Hauteur :
28.1 mm [ 1.11 in ]
-
Longueur :
54.9 mm [ 2.16 in ]
-
Largeur (mm):
25.8
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Cadre de réceptacle
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Polycarbonate
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme