Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Châssis de prise mâle
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Polycarbonate
Dimensions
-
Hauteur :
21.85 mm [ .86 in ]
-
Longueur :
53.59 mm [ 2.11 in ]
-
Largeur :
32.7 mm [ 1.29 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage