Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau :
Laiton
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
5/8-24
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Contre-écrou
-
Fonction de l'accessoire :
Montage, Verrouillage, fermeture et maintien en place
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions