Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble RF compatible :
Aucun
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Manchon d’étanchéité
-
Étanche :
Non
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
8
Fonctionnalités de contact
-
Taille de contact compatible :
8
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Caoutchouc de silicone
-
Couleur principale :
Rouge
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme