Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
37
-
Nombre de positions :
126
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 2.3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 2.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .09
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
3, 5
-
Axe central (pas) (in):
.12, .19
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
41.6 mm [ 1,64 in ]
-
Longueur :
113,6 mm [ 4.47 in ]
-
Largeur :
36 mm [ 1.42 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3, 5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.12, .19
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
16
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non