Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
3
-
Disposition des contacts :
3PDT-NO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
70
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Goujon 8-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Borne 10-32 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Goujon 8-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application