Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
115
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
115, 200
-
Courant de la bobine (A):
.04
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Placage de la cosse :
Étain-plomb
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches crochets à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-70 – 125
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Polarisé, monostable
-
Résistance aux chocs :
100 G, 6 ms
-
Type de commande :
CA
-
Résistance aux vibrations :
20G's, 57 – 3000Hz