Les relais électromécaniques et les relais statiques de TE Connectivity sont spécialement conçus pour fonctionner dans des environnements extrêmement difficiles. Ces relais pour l’aérospatiale et l’aviation militaire sont disponibles en différentes tailles : TO-5, 1/6e, 1/5e (grille de 0,150), demi-format et en taille normale (2, 5, 10 et 25 ampères). Ils sont le plus souvent scellés hermétiquement pour un fonctionnement sans contaminant.
Notre gamme comprend des relais statiques (SSR) conformes aux spécifications MIL telles que M28750 et M28776. Ces relais SSR peuvent répondre à des conditions électriques et environnementales similaires à celles de nos relais électromécaniques. De plus, notre gamme de relais pour la défense comprend des relais CII à faible signal et de milieu de gamme, ainsi que des relais HARTMAN à courant alternatif et continu.
TE dispose de grandes capacités pour concevoir et fabriquer des relais, des contacteurs, des solénoïdes et des unités de distribution de puissance destinés à être utilisés dans des applications exigeantes et très performantes. Que vous ayez besoin de produits commerciaux prêts à l’emploi, de composants qui doivent répondre à des spécifications militaires strictes ou de produits hautement spécialisés et conçus sur mesure, nous pouvons répondre à vos besoins.
Nous proposons une variété de relais pour l’espace et les environnements nécessitant une grande fiabilité. Nos produits pour l’espace sont dans un premier temps des relais fabriqués selon les spécifications militaires QPL établies, et sont ensuite adaptés aux besoins spécifiques de l’application du client. Ils sont fabriqués en salle blanche, avec des processus hautement contrôlés, avec un suivi et une sérialisation des données, avec des audits de qualité tout au long du cycle de fabrication, ainsi qu’avec des tests complets.
Notre relais à courant continu comporte une bobine à fil monoconducteur qui est enroulée autour du noyau de fer pour former l’électroaimant. Lorsque la bobine est alimentée, elle génère un champ magnétique constant car le courant est continu. Une fois que le courant est coupé et que le noyau de fer n’est plus sous l’effet du champ magnétique, le levier à ressort revient en position détendue et les contacts reprennent leur position initiale.
Un relais unipolaire est un circuit à contact unique qui établit une connexion dans une certaine position, ou établit une autre connexion à un état commun. Les relais industriels servent dans les chaînes de production, la robotique, les ascenseurs, les panneaux de commande, les machines CNC, les systèmes de contrôle du mouvement, l’éclairage, les systèmes de bâtiment, l’énergie solaire, le CVC et un éventail d’applications critiques pour la sécurité.
Notre gamme de dispositifs de commutation haute tension comprend également des contacteurs CA et CC légers, petits et efficaces pour les systèmes d’alimentation électrique de l’aérospatiale commerciale et militaire. Ces contacteurs sont disponibles avec plusieurs configurations de contacts, différentes valeurs nominales de courant/tension, différentes configurations de contacts auxiliaires et différents styles de montage. Nous offrons l’expérience technique, les connaissances et la capacité nécessaires pour aider les clients à répondre aux exigences les plus poussées.
Nos contacteurs CA et CC HARTMAN sont légers et étanches à l’environnement (joint d’étanchéité). Ces boîtiers hermétiquement scellés sont conçus pour certaines des conditions environnementales les plus rigoureuses ou pour des altitudes supérieures à 50 000 pieds (15 240 mètres). Plusieurs configurations de contact principal et de contact auxiliaire sont disponibles. Les contacteurs CA et CC sont conçus pour répondre aux exigences de la norme MILPRF-6106 et/ou aux spécifications spécifiques du client.
Ce catalogue présente notre gamme de produits avec des capacités de commutation allant du circuit sec jusqu’à 1 000 A. Certains relais sont capables de commuter des signaux allant jusqu’à 6 GHz, tandis que d’autres peuvent gérer des tensions allant jusqu’à 70 kV. D’autres types combinent des circuits à semi-conducteurs avec des sorties électromécaniques ou à semi-conducteurs pour créer des minuteries, des capteurs, des moniteurs et des contrôleurs. Ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes de température, de chocs, de vibrations et d’altitude. Notre gamme comprend des marques reconnues pour leurs solutions de commutation hautes performances : CII, HARTMAN et KILOVAC.
Foire aux questions
Relais et contacteurs pour l’aérospatiale commerciale et militaire
Q : Quelles sont les différences entre les marques CII, Hartman et Kilovac ?
R : Notre ligne de produits CII couvre les relais CA et CC, qui comprend des relais de signaux jusqu’aux relais hermétiques de 50 A. Ces produits sont généralement classés dans la catégorie « milieu de gamme ». Cette catégorie comprend les relais de style TO-5, les relais demi-formats, les relais temporisés et les produits homologués MIL. Notre gamme Hartman fournit des contacteurs CC et CA allant de 25 A à 1 000 A. Cette catégorie comprend les relais de 1PST à 3PDT étanches à l’environnement. Notre marque Kilovac regroupe des relais et des contacteurs étanches haute tension pour courant continu. Cette catégorie comprend des dispositifs allant 270 Vcc à 70 KVcc, et de quelques ampères à 1 000 A.
Q : Comment les relais industriels de TE se comparent-ils aux relais hautes performances ?
R : Les relais industriels (Potter & Brumfield, Axicom et Schrack) sont généralement homologués UL ou CSA. Les produits hautes performances (CII, HARTMAN et Kilovac) font généralement l’objet d’un contrôle selon une procédure MIL ou selon une procédure de test personnalisée. Ils peuvent être certifiés M6106, M83726 ou M83536. Les produits industriels sont généralement pourvus d’un boîtier en plastique et non étanche. Les relais haute performance sont pourvus d’un boîtier métallique et sont généralement étanches à l’environnement et hermétiquement scellés. Les relais industriels sont généralement utilisés dans les appareils électroménagers, les automobiles, les ordinateurs et/ou les produits de consommation. Les dispositifs hautes performances sont généralement utilisés dans les secteurs médical, aérospatial, militaire et dans les environnements difficiles et nécessitant une grande fiabilité.
Q. Pourquoi les relais à faible signal CII sont-ils idéaux pour les applications aérospatiales ?
Nos relais électromécaniques CII pour signaux faibles sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans certaines des conditions environnementales les plus exigeantes des applications aérospatiales. Les relais sont conçus pour fonctionner avec un signal allant jusqu’à 10 ampères et sont disponibles dans une grande variété de tailles de boîtiers, de configurations de montage et d’options de connexion. Il existe des modèles avec ou sans verrouillage. Des bobines standard, bifilaires et sensibles sont disponibles avec suppression par diode en option.
Q. Quels sont les avantages des relais de milieu de gamme CII pour les applications aéronautiques ?
Nos relais de milieu de gamme CII permettent de réaliser des économies de taille et de poids dans les applications aéronautiques et fournissent une commutation de puissance efficace dans un boîtier compact. La taille des relais varie allant des boîtiers compacts de 5 ampères jusqu’aux versions plus large de 50 ampères (dans un boîtier cubique de 1 pouce). Notre conception à force équilibrée offre l’avantage d’une pression de contact élevée et constante, d’un rebond réduit et de moins de déformation, ce qui prolonge la durée de vie des contacts. Plusieurs options de bobines sont disponibles, permettant un contrôle en courant alternatif ou continu.
LIRE D’AUTRES FAQ SUR LES RELAIS ET CONTACTEURS HAUTES PERFORMANCES