![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/mid-range-relays-146684.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Commutation d’alimentation dans un boîtier compact
Également appelés relais d’alimentation, ces relais sont conçus pour une pression de contact élevée constante, avec un rebond plus faible et moins de cambrure pour prolonger la durée de vie du contact. La gamme de ces relais s’étend de l’ensemble compact de 5 ampères jusqu’à une version de 50 ampères dans un boîtier cubique de 1 pouce. Nos relais de milieu de gamme sont disponibles dans une variété d’options de bobines qui permettent le contrôle CA ou CC, et dans de nombreux styles de bornes qui incluent des broches de support, des broches de soudure et des crochets de soudure. Chaque série s’accompagne également d’une variété d’options de montage. La série de milieu de gamme est qualifiée MIL-PRF-6106 et MIL-PRF-83536 pour les applications dans les conditions difficiles. Nos relais offrent une conception de force équilibrée qui permet de réaliser des économies critiques en termes de taille et de poids pour les contacts. Ces relais sont généralement hermétiquement scellés et couramment utilisés dans les applications aéronautiques à voilure fixe ou à voilure tournante.
Relais de la série FCA-150
Monopolaire, à commande électrique, 50 ampères ou inférieur
Le relais de la série FCA-150 est une conception polarisée et stable d’un seul côté, où le flux d’un aimant permanent fournit la force de maintien de l’armature à l’état désactivé. Aussi, son chemin de flux est commuté et combiné avec le flux de bobine à l’état de fonctionnement. Il en résulte une augmentation sensible de la pression de contact dans les deux états par rapport à celle d’une conception non polaire à retour de ressort. 1 Configuration Form X (SPST-NO-DM) avec contacts principaux de 50 ampères. Télécharger la fiche technique des séries FCA 150 et FCA 150NC.
![FCA-150](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/fca-150.jpg)
Rechercher des relais pour votre conception
Support de relais
Numéro de pièce de prise militaire | Numéro de pièce de relais | Type de relais |
---|---|---|
M12883/40-01 | ||
M12883/40-05 | ||
M12883/40-07 | ||
M12883/40-11 | M83536/15-022 | 4 pôles, 10 ampères |
M12883/40-13 | M83536/16-006, 014, 031, 034 | |
M12883/40-17 | ||
M12883/40-19 | ||
M12883/40-23 | ||
M12883/40-02 | ||
M12883/40-08 | FCA-410-DY8 (version catalogue) | 4 pôles, 10 ampères, CA |
M12883/40-14 | FCA-410-DY9 (version catalogue) | |
M12883/40-20 | ||
M12883/41-01 | ||
M12883/41-04 | ||
M12883/41-06 | ||
M12883/41-09 | M83536/9-006, 015, 024, 035 | 2 pôles, 10 ampères |
M12883/41-11 | M83536/10-006, 015, 024, 034, 038 | |
M12883/41-14 | ||
M12883/41-16 | ||
M12883/41-19 | ||
M12883/41-02 | ||
M12883/41-07 | FCA-210-DY8 (version catalogue) | 2 pôles, 10 ampères, CA |
M12883/41-12 | FCA-210-DY9 (version catalogue) | |
M12883/41-17 | ||
M12883/44-01 | M83536/5-006, 014, 022, 030 | |
M83536/6-006, 014, 022, 032 | 4 pôles, 5 ampères | |
M12883/45-01 | M83536/1-006, 015, 024, 033 | |
M83536/2-006, 015, 024, 035 | 2 pôles, 5 ampères | |
M12883/47-01 | ||
M12883/47-04 | FCA-610-AY3 (version catalogue) | |
M12883/47-07 | FCA-610-AY4 (version catalogue) | 6 pôles, 10 ampères |
M12883/47-02 | ||
M12883/47-05 | FCA-610-DY8 (version catalogue) | 6 pôles, 10 ampères |
M12883/47-08 | COURANT ALTERNATIF | |
M12883/47-11 | ||
M12883/48-01 | ||
M12883/48-02 | M83536/32-003L | 3 pôles, 25 ampères |
M12883/48-03 | M83536/33-003L | |
M12883/48-04 | ||
M12883/48-05 | ||
M12883/48-06 | FCA-325-AV8 (version catalogue) | 3 pôles, 25 ampères |
M12883/48-07 | FCA-325-AV9 (version catalogue) | COURANT ALTERNATIF |
M12883/48-08 | ||
M12883/52-01 | M83536/02-028 | 2 pôles, 5 ampères |
Montage sur rail | ||
M12883/52-02 | M83536/6-025 | 4 pôles, 5 ampères |
Montage sur rail | ||
M12883/55-01 | ||
M12883/55-02 | M6106/19-004, 007, 012, 017, 022 |
Nos relais CII de milieu de gamme offrent des économies de taille et de poids critiques dans les applications aéronautiques en fournissant une commutation d’alimentation efficace dans un ensemble compact. La taille de ces relais varie de l’ensemble compact de 5 ampères jusqu’à une version de 50 ampères dans un boîtier cubique de 1 pouce. Dans ce catalogue, vous pouvez en apprendre davantage sur nos relais CII FCB-205 et CII FCB-405. Notre relais FCB-205 offre une conception polarisée et stable d’un seul côté, où le flux d’un aimant permanent fournit la force de maintien de l’armature à l’état désactivé. Aussi, son chemin de flux est commuté et combiné avec le flux de bobine à l’état de fonctionnement. Il en résulte une augmentation sensible de la pression de contact dans les deux états par rapport à celle d’une conception non polaire à retour de ressort. Notre relais FCB-405 offre une conception polarisée et stable d’un seul côté, où le flux d’un aimant permanent fournit la force de maintien de l’armature à l’état désactivé. Aussi, son chemin de flux est commuté et combiné avec le flux de bobine à l’état de fonctionnement. Il en résulte une augmentation sensible de la pression de contact dans les deux états par rapport à celle d’une conception non polaire à retour de ressort.