Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de puissance
-
Type d'élément :
Film mince
-
Code de taille d'emballage :
TO220
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
500
-
Puissance nominale (W):
20
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
4.7
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes :
Cuivre
-
Nombre de bornes :
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
10.6 x 4.5 x 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 155
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±100
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée - sac