Conçues pour réduire le courant électrique
Nous proposons une grande variété de résistances traversantes pour la plupart des technologies et des types de montage, y compris une gamme de produits enfichables jusqu’à 40 W. La puissance nominale de nos produits est de 3 W et plus. Ils offrent une puissance élevée dans un format particulièrement compact. Découvrez notre gamme de résistances, y compris les modèles Citec, Holsworthy, Neohm et CGS.
Trouver par élément et type
Résistances traversantes
- Résistances traversantes de précision à film mince
- Résistances traversantes de puissance bobinées
- Résistances traversantes de puissance à film métallique
- Résistances traversantes de puissance à oxyde métallique
- Résistances traversantes de puissance à feuille
- Résistances traversantes à haute valeur/haute tension à film épais
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs fils souples qui peuvent être collés dans une maquette ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé (PCB). Également nommée résistance plombée, une résistance traversante sert à réduire le flux de courant électrique dans un circuit.
Il existe trois variantes de résistances traversantes : axiale, avec des fils à chaque extrémité ; radiale, qui a des fils orientés vers le bas ; et enfichable, avec des bornes branchées sur le PCB. La résistance traversante la plus courante est une résistance axiale à film de carbone.
Si certaines résistances traversantes sont plus utiles dans le montage expérimental, le prototypage ou d’autres applications qui évitent la soudure, de nombreuses résistances traversantes sont insérées automatiquement dans les PCB. Ces composants sont fournis sur du ruban à bandoulière et l’équipement coupe et forme les fils avant de les insérer. La carte complète est ensuite envoyée dans une machine de soudage à ondes afin de souder les fils en place.
Sélection d'applications
Résistances traversantes
Les résistances céramiques en vrac plombées axiales non inductives de la série HPCR offrent des performances lorsque des impulsions d’énergie élevée ou une puissance de crête élevée doivent être gérées dans un format compact. L’avantage de la construction en vrac est qu’elle produit une résistance intrinsèquement non inductive. Elle permet également une répartition uniforme de l’énergie et de la puissance sur l’ensemble du corps de la résistance en céramique et aucun film ni fil ne risque de présenter un défaut. Les résistances de composition en céramique peuvent être utilisées comme substituts aux résistances de composition de carbone difficiles à trouver pour les tailles de 2 watts.