Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre du produit :
4,1 mm [ 0,161 in ]
-
Longueur :
10.4 mm [ .409 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 105
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'inducteur :
Radiofréquence
-
Type d'élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
10000
-
Courant nominal (max) (mA):
24
-
Résistance CC (Ω):
137
-
Tolérance des composants passifs (%):
10
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Axial-plombé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Autre
-
Facteur de qualité :
40
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme