Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
-
Axe central (pas) :
10.8 mm [ .425 in ]
Dimensions
-
Longueur :
24.3 mm [ .957 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Carton