Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Largeur des languettes :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Matériau de placage des contacts :
Oxyde d’étain d’argent
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques du boîtier
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
VDE
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Alimentation
-
Type d'actionneur :
Haut
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de connexion :
Borne à raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
O -
-
Taille de découpe panneau (mm):
20.2 x 22.2, 19.4 x 22.2, 19.6 x 22.2
-
Taille de découpe panneau (in):
.771 x .874, .763 x .874, .795 x .874
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - une direction
-
Fonctionnement :
Activé désactivé
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Sans voyant
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme