Caractéristiques du type de produit
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau du fourreau :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion :
6.7 mm [ .26 in ]
-
Type de cosse à sertir :
Broche
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Dimension du fil DIN (mm²):
1 – 2.5
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.6 mm [ .18 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.6
-
Diamètre intérieur du fût :
4.6 mm [ .181 in ]
-
Longueur totale :
20.3 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Boîte