Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.79 mm [ .031 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage par compression
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Longueur :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.5
-
Dimension du fil (CMA):
592 – 3260
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée