Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type d’embase de connecteur pour câbles en nappe :
Embase à broches
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Guirlande :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Diapason
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or sur palladium nickel, Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.08 – .15
-
Taille du fil (AWG):
28 – 26
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
.79 – .94 mm [ .031 – .037 in ]
-
Taille du fil (CMA):
158 – 296
-
Largeur du connecteur :
7.49 mm [ .295 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.16 mm [ .597 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur :
24.89 mm [ .98 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
-
Quantité d’emballage :
50