Notre gamme comprend des connecteurs pour câbles flexibles plats (FFC) et des connecteurs pour circuits imprimés flexibles (FPC). Nos connecteurs FFC offrent une connexion haute densité avec des interconnexions carte-à-carte, câble-à-carte et câble-à-câble, compatibles avec les assemblages automatisés. Nos connecteurs FPC sont conçus pour un petit espacement de ligne centrale lorsqu’il n’est pas pratique d’établir des interconnexions fil-à-carte plus grandes. Nos connecteurs LCD coaxiaux d’interface d’affichage embarquée (LCEDI) offrent des vitesses de transmission de 2,7 Gbit/s (ou un fil discret de 32 AWG ou moins).

Conception axée sur la flexibilité

Dans les caméras et les appareils électroménagers, nos connecteurs FFC offrent un boîtier à une ou deux lignes (simple et loquet) avec l’application séquentielle à grande vitesse de contacts à multiples sertissages. Dans les systèmes de données et les ordinateurs personnels, nos connecteurs FFC FLEXPAC constituent une interconnexion polyvalente qui combine la technologie des câbles plats avec une variété de styles de terminaison de contact et de connecteur. Dans les smartphones et les tablettes, nos connecteurs FPC permettent un espacement plus petit entre les lignes centrales ou les pas pour des hauteurs de profil plus faibles et des connexions plus légères et plus fiables. Dans les ordinateurs portables et les panneaux LED minces, nos connecteurs LCEDI accouplent des panneaux LCD et des cartes de processeur principales à l’aide d’un câble micro-coaxial, en offrant des performances exceptionnelles dans les applications de signal différentiel basse tension (LVDS) et DisplayPort (eDP) embarquées. Grâce aux connecteurs TE FFC, FPC et en nappe, vous pouvez établir des connexions qui permettent de concevoir des appareils électroniques grand public plus petits et plus légers, tout en offrant la fiabilité attendue par vos clients.