Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
32.25 mm [ 1.27 in ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Aucun
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Trempé dans la soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Attache de retenue
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions