Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
22.2 mm [ .87 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.4
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Encliquetable
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
2 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Trempé dans la soudure
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bande