Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.8
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.91 – 1.37 mm [ .035 – .054 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.21 – .51
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée