Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.3mm, .64mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
2.3, .64
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.09, .025
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) (mm):
2.2, 4
-
Axe central (pas) (in):
.15, .08
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
17.9 mm [ .7 in ]
-
Longueur :
39.3 mm [ 1.54 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Largeur :
22 mm [ .86 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de rangées :
2
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 105, 100, 90, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
221, 158, 167, 176, 194, 185, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme