Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Type de borne PCB :
Broche PCB
-
Matériau de placage de la cosse :
Post-étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Taille des bornes :
Miniature
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Extension sous la carte :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.3 mm [ .09 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.6 – 2.3 mm [ .063 – .09 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .6
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6000
-
Type de conditionnement :
Bobine