Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
20.1 mm [ .791 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.65 mm [ .025 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Hermaphrodite
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Nickel
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
2000
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.25 – 3.9 mm [ .089 – .154 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.86 – 2.18
-
Dimension du fil (CMA):
1697.23 – 4302.28
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme