Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
1.783
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
3 – 6
-
Diamètres d'isolant compatibles :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
5180 – 13100
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée