Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
2.255
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Diamètres d'isolant compatibles :
5.7 mm [ .224 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Longueur :
29.98 mm [ 1.414 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée