Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Bouchon
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Marron
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6
-
Axe central (pas) :
12.3 mm [ .484 in ]
Dimensions
-
Longueur :
44 mm [ 1.73 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Emballage