Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Type de contact :
Patte
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal