Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
44
-
Nombre de rangées :
4, 5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 1mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 1
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .04
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3, 12.5
-
Axe central (pas) (in):
.098, .118, .492
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2, 3.75
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.079, .148
-
Longueur :
27.2 mm [ 1.071 in ]
-
Largeur :
46.7 mm [ 1.839 in ]
-
Hauteur du connecteur :
51.6 mm [ 2.031 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
35
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui