Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 6000
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble :
Fixe
-
Matériau du corps :
PA GF
-
Embout :
Sans
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Contact central :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de placage du contact central :
Aucun
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Aucun
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Bleu
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
9.8 mm [ .38 in ]
-
Longueur :
16.95 mm [ .66 in ]
-
Largeur :
10.25 mm [ .4 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal