Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
PCB Mount One-Piece Crimp Connector
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
13
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
4 mm [ .157 in ]
-
Matériau du boîtier :
66Nylon
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
52 mm [ 2.04 in ]
-
Hauteur du connecteur :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Largeur du connecteur :
4,5 mm [ 0,177 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
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
Sac