Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à fil, Fil à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Types de contacts multiples :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.8 – 2 mm [ .8 – 2 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
Certifié, LR 7189
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
500