Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Interverrouillage
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur :
33 mm [ 1.3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100