Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur à sertir monobloc pour montage sur circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
5
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
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
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
En ligne
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
13.5 mm [ .53 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 22, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .35, .05 – .15
-
Hauteur du connecteur (in):
.14
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.57, 1.19 – 1.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac