Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
-
Type d'accessoire :
Kit de vis de verrouillage femelle
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40 UNC
Dimensions
-
Longueur du filetage :
7.92 mm [ .312 in ]
-
Longueur du produit :
12,7 mm [ 0,5 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Individu
-
Quantité par emballage :
2