Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Non blindé
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Cadmium
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du produit primaire :
Nickel sans électrode
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur :
25 mm [ .98 in ]
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-C-38999 Séries III et IV