Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.43 mm [ .016 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µm):
.8 – 1.5
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.2 mm [ .008 in ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
32 – 28
-
Dimension du fil (mm²):
.03 – .08
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
105000
-
Type de conditionnement :
Bobine