Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier :
Sans
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
SAS
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de ports :
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
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .049 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
9.85 mm [ .387 in ]
Conditions d’utilisation
-
Boîtier pour hautes températures :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Génération de PCIe/SAS :
Gen2
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
60
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau