SAS
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Type de détrompage :
SAS
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.75 mm [ .147 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
9.85 mm [ .387 in ]
Conditions d’utilisation
-
Boîtier pour hautes températures :
Oui
Normes de l’industrie
-
Génération de PCIe/SAS :
Gen2
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
60
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau