Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
SATA
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de ports :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Slimline
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Configuration des contacts :
7P + 15P
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
1.5 mm [ .059 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
700
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine