Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.9 – 4.4 mm [ .074 – .173 in ]
-
Longueur :
17.2 mm [ .677 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.51 – 2.08
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Faible
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Pré-étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme