Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.2
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb sur nickel
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.4 mm [ .015 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.45 mm [ .017 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.7
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Zinc moulé
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5
-
Type de conditionnement :
Plateau