Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.41 mm [ .016 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.02 – 2.54 mm [ .04 – .1 in ]
-
Longueur :
12.57 mm [ .495 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.82 – 1.03
-
Dimension du fil (CMA):
2000 – 4050
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
15000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Ligne :
FASTON .187
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]