Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
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
Horizontal
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.63mm, 2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
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
Axe central (pas) (mm):
2.54, 2.9
-
Axe central (pas) (in):
.1, .11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau