Étain (Sn)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
45
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.81 mm [ .031 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte