Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2 – 2.6 mm [ .078 – .102 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.25
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75, 1, 1.25
-
Dimension du fil (AWG):
16, 17, 18, 19, 20
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)