Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Support
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 24
-
Hauteur :
6.65 mm [ .261 in ]
-
Longueur :
12.29 mm [ .484 in ]
-
Largeur :
7.55 mm [ .297 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac