Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du ressort :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Matériau du boîtier :
Métal moulé
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
4.06 – 4.83 mm [ .16 – .19 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Autre
-
Matériau du ressort :
Bronze phosphoreux